Ele­men­tos de Co­ne­xión modular, accionamiento mecánico, con protección antigiro

EH 1990.

Su selección resultó en 1 aciertos

Fuer­za de su­je­ción [N]
Pre­ci­sión de cen­tra­je < [mm]
Mo­men­to de li­be­ra­ción [Nm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Fuer­za de su­je­ción [N]:
10000 N
Pre­ci­sión de cen­tra­je < [mm]:
< 0,01 mm
Mo­men­to de li­be­ra­ción [Nm]:
10 Nm
Artículo No.:
1990.103
CAD
Documentos
Elementos de Conexión
  • Fuerza de sujeción: 10000 N
  • Precisión de centraje: < 0,01 mm
  • Momento de liberación: 10 Nm
  • Peso: 3 kg
show article view
Elementos de Conexión

Material

Cuerpo

  • Acero, cementado, rectificado

Módulo de control

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1990. Elementos de Conexión – modular, accionamiento mecánico, con protección antigiro
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción de Punto Cero
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.