1586.040 - Topes
prismas verticales

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
prismas verticales en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artículo No.:
1586.040
Documentos
Topes
  • prismas verticales en ambos lados – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Peso: 485 g
Topes

Material

  • Acero para utillajes, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1586.040
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.