Dis­po­si­ti­vos de Blo­queo An­ti­gi­ro para Bri­das de Fi­ja­ción-Pre­sión para bloques de sujeción

EH 23250.

Ambas versiones impiden el giro de las bridas de fijación en el bloque de sujeción. La versión "croquis 2" además protege contra virutas y suciedad.

Su selección resultó en 2 aciertos

cro­quis
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
cro­quis:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
Artículo No.:
23250.0532
CAD
Documentos
Dispositivos de Bloqueo Antigiro para Bridas de Fijación-Presión
  • croquis 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • Peso: 55 g
show article view
Dispositivos de Bloqueo Antigiro para Bridas de Fijación-Presión
cro­quis:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
Artículo No.:
23250.0535
CAD
Documentos
Dispositivos de Bloqueo Antigiro para Bridas de Fijación-Presión
  • croquis 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • Peso: 26 g
show article view
Dispositivos de Bloqueo Antigiro para Bridas de Fijación-Presión

Material

  • Acero
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23250. Dispositivos de Bloqueo Antigiro para Bridas de Fijación-Presión – para bloques de sujeción
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.