23250.0532 - Dispositivos de Bloqueo Antigiro para Bridas de Fijación-Presión
para bloques de sujeción

Ambas versiones impiden el giro de las bridas de fijación en el bloque de sujeción. La versión "croquis 2" además protege contra virutas y suciedad.

Este artículo 23250.0532 - Dispositivos de Bloqueo Antigiro para Bridas de Fijación-Presión para bloques de sujeción / (d1: 13 mm) es una variante del grupo de artículos Dis­po­si­ti­vos de Blo­queo An­ti­gi­ro para Bri­das de Fi­ja­ción-Pre­sión para bloques de sujeción (EH 23250. )

cro­quis
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
cro­quis:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
Artículo No.:
23250.0532
Documentos
Dispositivos de Bloqueo Antigiro para Bridas de Fijación-Presión
  • croquis 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • Peso: 55 g
Dispositivos de Bloqueo Antigiro para Bridas de Fijación-Presión

Material

  • Acero
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23250.0532
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.