1585.500 - Bloques de Sujeción
longitud 400 - 700

l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l1 [mm]:
500 mm
Artículo No.:
1585.500
Documentos
Bloques de Sujeción
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • Cantidad n1: 3
  • Cantidad n2: 5
  • Cantidad n3: 9
  • Peso: 6 kg
Bloques de Sujeción
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
tornillos de fijación para bloques de sujeción
tornillos de fijación para bloques de sujeción
Artículo No.:
1585.501
tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • Tornillos de fijación M12 x 45: 2
  • Tornillos cilíndricos M12 x 45: 5
  • Peso: 354 g

Material

  • Acero para utillajes, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1585.500
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.