1132.800 - Topes de Sujeción

Sis­te­ma
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
h1 [mm]:
49,7 mm
h2 [mm]:
59 mm
h3 [mm]:
35 mm
Artículo No.:
1132.800
Documentos
Topes de Sujeción
  • Sistema: V70
  • h1: 49,7 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 35 mm
  • Peso: 1708 g
Topes de Sujeción

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1132.800
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.