1132.100 - Llaves

Sis­te­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
Ade­cua­do para [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
Ade­cua­do para [mm]:
M10
Artículo No.:
1132.100
Documentos
Llaves
  • Sistema: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Adecuado para: M10
  • Peso: 197 g
Llaves

Material

  • Acero, cementado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1132.100
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.