1120.500 - Escuadras de Refuerzo

Sis­te­ma
b [mm]
h6 [mm]
Po­si­ción de las ra­nu­ras
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
izquierda
Artículo No.:
1120.500
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Posición de las ranuras: izquierda
  • h6: 174 mm
  • Peso: 1820 g
Escuadras de Refuerzo

Material

  • Fundición gris, fosfatada, rectificada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1120.500
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.