1021.700 - Escuadras de Refuerzo

Sis­te­ma
b [mm]
h1 [mm]
Po­si­ción de las ra­nu­ras
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Po­si­ción de las ra­nu­ras:
izquierda
Artículo No.:
1021.700
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Posición de las ranuras: izquierda
  • h4: 97 mm
  • Peso: 593 g
Escuadras de Refuerzo

Material

  • Fundición gris, fosfatada, rectificada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1021.700
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.