1107.800 - Arandelas Planas

Este elemento de montaje es una parte del sistema de ranuras en T.

Este artículo 1107.800 - Arandelas Planas / () es una variante del grupo de artículos Aran­de­las Pla­nas (EH 1007.400 - EH 1108.300)

Sis­te­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
Artículo No.:
1107.800
Documentos
Arandelas Planas
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • Peso: 44 g
Arandelas Planas

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1107.800
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.