1112.200 - Ángulos de Sujeción con Taladros

Sis­te­ma
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
180 mm
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
1112.200
Documentos
Ángulos de Sujeción con Taladros
  • Sistema: V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 180 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Cantidad n: 5
  • Peso: 1468 g
Ángulos de Sujeción con Taladros

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1112.200
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.