1102.100 - Platos Base

Sis­te­ma
d1 [mm]
d3 [mm]
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
3 x 3
Artículo No.:
1102.100
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Número de ranuras en T: 3 x 3
  • Peso: 21 kg
Platos Base

Material

  • Acero, endurecido, rectificado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1102.100
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.