1100.400 - Platos Base

Sis­te­ma
b1 [mm]
l1 [mm]
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
4 x 7
Artículo No.:
1100.400
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 4 x 7
  • Peso: 65 kg
Platos Base

Material

  • Acero, endurecido, rectificado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1100.400
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.