1000.500 - Platos Base

Sis­te­ma
b1 [mm]
l1 [mm]
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
320 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
5 x 7
Artículo No.:
1000.500
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Número de ranuras en T: 5 x 7
  • Peso: 14 kg
Platos Base

Material

  • Acero, endurecido, rectificado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1000.500
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.