Pla­tos Base compatibles con palets DIN 55 201

EH 1100.700 - EH 1103.500

Su selección resultó en 5 aciertos

Sis­te­ma
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
5 x 5
Artículo No.:
1100.700
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • Para roscas: M12
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 5 x 5
  • Peso: 56 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
7 x 7
Artículo No.:
1100.800
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Para roscas: M12
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 7 x 7
  • Peso: 84 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
9 x 9
Artículo No.:
1100.900
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Para roscas: M16
  • y: 16 mm
  • Número de ranuras en T: 9 x 9
  • Peso: 155 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
5 x 7
Artículo No.:
1103.300
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • Para roscas: M12
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 5 x 7
  • Peso: 69 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
7 x 9
Artículo No.:
1103.500
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Para roscas: M12
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 7 x 9
  • Peso: 121 kg
show article view
Platos Base

Material

  • Acero, endurecido, rectificado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1100.700 - EH 1103.500 Platos Base – compatibles con palets DIN 55 201
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.