1103.500 - Platos Base
compatibles con palets DIN 55 201

Sis­te­ma
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
7 x 9
Artículo No.:
1103.500
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Para roscas: M12
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 7 x 9
  • Peso: 121 kg
Platos Base

Material

  • Acero, endurecido, rectificado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1103.500
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.