1000.800 - Platos Base
compatibles con palets DIN 55 201

Sis­te­ma
b1 [mm]
l1 [mm]
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
7 x 7
Artículo No.:
1000.800
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Número de ranuras en T: 7 x 7
  • Peso: 28 kg
Platos Base

Material

  • Acero, endurecido, rectificado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1000.800
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.