Los platos base V70eco son otro desarrollo de la gama de productos V70, optimizada en calidad y precio.
Son totalmente compatibles con el sistema de ranuras en T V70 existente.
Opciones disponibles (plazo de entrega aproximado de 10 días hábiles):
a) Agujeros de montaje adicionales con una separación de 63 mm
b) Agujeros de montaje adicionales con una separación de 125 mm
c) Tope exterior
d) Con las anillas de conexión para el sistema de fijación de punto cero de Halder
Este artículo 1203.500 - Platos Base V70eco, adecuado para palets DIN 55201 / () es una variante del grupo de artículos Platos Base V70eco, adecuado para palets DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores