Pla­tos Base V70eco, adecuado para palets DIN 55201

EH 1200.700 - EH 1203.500

Los platos base V70eco son otro desarrollo de la gama de productos V70, optimizada en calidad y precio.

Son totalmente compatibles con el sistema de ranuras en T V70 existente.

  • Agujeros de colocación en calidad H6 y ranuras en calidad H8.
  • Alineación de la placa base en la mesa de mecanizado mediante agujeros de colocación y/o ranuras de centrado.
  • Orificios de fijación en un paso de 100 mm.
  • Acero para herramientas de alta resistencia.

Opciones disponibles (plazo de entrega aproximado de 10 días hábiles):

a) Agujeros de montaje adicionales con una separación de 63 mm

b) Agujeros de montaje adicionales con una separación de 125 mm

c) Tope exterior

d) Con las anillas de conexión para el sistema de fijación de punto cero de Halder

Su selección resultó en 5 aciertos

Sis­te­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
Nú­me­ro de ani­llos de co­ne­xión del sis­te­ma de Fi­ja­ción de Punto Cero (op­cio­nal)
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
400 mm
b1 [mm]:
400 mm
Nú­me­ro de ani­llos de co­ne­xión del sis­te­ma de Fi­ja­ción de Punto Cero (op­cio­nal):
4
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
5 x 5
Artículo No.:
1200.700
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • l1: 400 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 100 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 175 mm
  • y: 12 mm
  • Número de anillos de conexión del sistema de Fijación de Punto Cero (opcional): 4
  • Número de ranuras en T: 5 x 5
  • Peso: 61 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
500 mm
Nú­me­ro de ani­llos de co­ne­xión del sis­te­ma de Fi­ja­ción de Punto Cero (op­cio­nal):
4
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
7 x 7
Artículo No.:
1200.800
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Número de anillos de conexión del sistema de Fijación de Punto Cero (opcional): 4
  • Número de ranuras en T: 7 x 7
  • Peso: 95 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
630 mm
Nú­me­ro de ani­llos de co­ne­xión del sis­te­ma de Fi­ja­ción de Punto Cero (op­cio­nal):
4
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
9 x 9
Artículo No.:
1200.900
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 630 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 35 mm
  • c: 70 mm
  • d G6: 25 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 16 mm
  • Número de anillos de conexión del sistema de Fijación de Punto Cero (opcional): 4
  • Número de ranuras en T: 9 x 9
  • Peso: 150 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
400 mm
Nú­me­ro de ani­llos de co­ne­xión del sis­te­ma de Fi­ja­ción de Punto Cero (op­cio­nal):
4
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
5 x 7
Artículo No.:
1203.300
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 40 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Número de anillos de conexión del sistema de Fijación de Punto Cero (opcional): 4
  • Número de ranuras en T: 5 x 7
  • Peso: 77 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
500 mm
Nú­me­ro de ani­llos de co­ne­xión del sis­te­ma de Fi­ja­ción de Punto Cero (op­cio­nal):
4
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
7 x 9
Artículo No.:
1203.500
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 35 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 12 mm
  • Número de anillos de conexión del sistema de Fijación de Punto Cero (opcional): 4
  • Número de ranuras en T: 7 x 9
  • Peso: 120 kg
show article view
Platos Base

Material

  • Acero de herramienta, de alta resistencia

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1200.700 - EH 1203.500 Platos Base – V70eco, adecuado para palets DIN 55201
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.