Ele­men­tos Co­nec­to­res

EH 1101.300 - EH 1101.500

Su selección resultó en 3 aciertos

Sis­te­ma
l [mm]
Can­ti­dad n
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T
Para pla­tos base

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
l [mm]:
420 mm
Can­ti­dad n:
5
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
1 x 6
Para pla­tos base:
1100.300
Artículo No.:
1101.300
CAD
Documentos
Elementos Conectores
  • Sistema: V70
  • l: 420 mm
  • Cantidad n: 5
  • Número de ranuras en T: 1 x 6
  • Para platos base: 1100.300
  • Peso: 8 kg
show article view
Elementos Conectores
Sis­te­ma:
V70
l [mm]:
490 mm
Can­ti­dad n:
6
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
1 x 7
Para pla­tos base:
1100.400
Artículo No.:
1101.400
CAD
Documentos
Elementos Conectores
  • Sistema: V70
  • l: 490 mm
  • Cantidad n: 6
  • Número de ranuras en T: 1 x 7
  • Para platos base: 1100.400
  • Peso: 9 kg
show article view
Elementos Conectores
Sis­te­ma:
V70
l [mm]:
630 mm
Can­ti­dad n:
8
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
1 x 9
Para pla­tos base:
1100.500
Artículo No.:
1101.500
CAD
Documentos
Elementos Conectores
  • Sistema: V70
  • l: 630 mm
  • Cantidad n: 8
  • Número de ranuras en T: 1 x 9
  • Para platos base: 1100.500
  • Peso: 12 kg
show article view
Elementos Conectores

Material

  • Acero, endurecido, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1101.300 - EH 1101.500 Elementos Conectores
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.