1702.740 - Pernos de Sujeción
en punta

  • Para sujetar piezas sin mecanizar
  • Mínima pérdida del margen de sujeción
  • Altura de sujeción: ajustable de 4.5 a 6.0 mm

Este artículo 1702.740 - Pernos de Sujeción en punta / () es una variante del grupo de artículos Per­nos de Su­je­ción en punta (EH 1702.)

h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
h [mm]:
5,5 mm
Artículo No.:
1702.740
Documentos
Pernos de Sujeción
  • h: 5,5 mm
  • Peso: 23 g
Pernos de Sujeción

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1702.740
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción por Agarre
Categoria:
Descripción del Producto
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.