Per­nos de Su­je­ción en punta

EH 1702.

  • Para sujetar piezas sin mecanizar
  • Mínima pérdida del margen de sujeción
  • Altura de sujeción: ajustable de 4.5 a 6.0 mm

Su selección resultó en 1 aciertos

h [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
h [mm]:
5,5 mm
Artículo No.:
1702.740
CAD
Documentos
Pernos de Sujeción
  • h: 5,5 mm
  • Peso: 23 g
show article view
Pernos de Sujeción

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1702. Pernos de Sujeción – en punta
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción por Agarre
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la diferencia entre el MS 125 y un tornillo de banco normal?

Dado que viene con un diseño modular y se puede combinar con una gran variedad de mordazas y equipos asociados, la MS 125 es considerablemente más versátil que un tornillo de banco estándar.