1702.600 - Juegos de Agarre Universales

  • Para sujetar piezas sin mecanizar complejas
  • Al volver a trabajar los elementos individuales de los juegos de agarre universales, se puede variar tanto la altura de sujeción como la altura de apoyo de la pieza.

Se suministra en un maletín que consta de:

  • 4 x casquillos de sujeción (ref. núm. 1702.710)
  • 4 x pernos de sujeción de montaje (ref. núm. 1702.720)
  • 4 x apoyos (ref. núm. 1702.730)
  • 8 x cuñas
  • Tornillos de apoyo
  • Tornillos de montaje M 10 en varias longitudes
  • Varillas roscadas M 6 en varias longitudes
  • Llave de tubo

Este artículo 1702.600 - Juegos de Agarre Universales / () es una variante del grupo de artículos Jue­gos de Aga­rre Uni­ver­sa­les (EH 1702.)

h1 mín. [mm]
h2 máx. [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
h1 mín. [mm]:
18 mm
h2 máx. [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1702.600
Documentos
Juegos de Agarre Universales
  • h1 mín.: 18 mm
  • h2 máx.: 40 mm
  • Peso: 148 g
Juegos de Agarre Universales

Material

  • Bajo demanda
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1702.600
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones de la Mordaza Múltiple MS 125 - Conjuntos
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción por Agarre
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.