1701.200 - Paralelas Acopladas
clic

  • Para el ajuste de altura exacto de la pieza de trabajo
  • Altura de planta
  • Acoplado, con montaje a tornillos
  • Por las partes altas de las mordazas
  • Suministrado como par

Este artículo 1701.200 - Paralelas Acopladas clic / () es una variante del grupo de artículos Pa­ra­le­las Aco­pla­das clic (EH 1701.)

Ancho de la mor­da­za [mm]
l [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
1701.200
Documentos
Paralelas Acopladas
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Peso: 186 g
Paralelas Acopladas

Material

  • Chapa de acero, endurecida
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1701.200
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.