1701.100 - Mordaza de Sujeción Escalonada

  • Cara superior y lateral, con rosca para el montaje de mordazas paralelas
  • Superficies de fijación pulidas
  • Roscas adicionales para los paralelismos y para el montaje de las mordazas intercambiables (ref. núm. 1701.250-1701.280) en el lado liso
  • Soportes para el sistema de clic (ref. núm. 1701.190-1701.200) en ambos lados de la mordaza

Este artículo 1701.100 - Mordaza de Sujeción Escalonada / Mordaza de Sujeción, fija () es una variante del grupo de artículos Mor­da­za de Su­je­ción Es­ca­lo­na­da (EH 1701.)

Ver­sión
cro­quis
Ancho de la mor­da­za [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
Mordaza de Sujeción, fija
cro­quis:
1
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
92 mm
l2 [mm]:
43 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
1701.100
Documentos
Mordaza de Sujeción Escalonada
  • Mordaza de Sujeción, fija – croquis 1
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 92 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 34 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 3000 g
Mordaza de Sujeción Escalonada

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1701.100
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.