1701.150 - Adaptadores para Mordazas

  • Parte alta de la mordaza templada
  • Roscas adicionales para el montaje de mordazas intercambiables (ref. núm. 1701.250 - 1701.280)
  • Superficies de fijación pulidas
  • Soportes para el sistema de clic (ref. núm. 1701.190 -1701.200) en la parte alta de la mordaza

Este artículo 1701.150 - Adaptadores para Mordazas / Mordaza de Sujeción, móvil () es una variante del grupo de artículos Adap­ta­do­res para Mor­da­zas (EH 1701.)

Ver­sión
cro­quis
Ancho de la mor­da­za [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
Mordaza de Sujeción, móvil
cro­quis:
2
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
1701.150
Documentos
Adaptadores para Mordazas
  • Mordaza de Sujeción, móvil – croquis 2
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 52 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 4 kg
Adaptadores para Mordazas

Material

  • Acero
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1701.150
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.