1704.510 - Placas Insertables

  • Tres alturas de apoyo
  • Para nivelar la pieza de trabajo en la mordaza de mecanizado de cinco caras
  • Alta precisión
  • Se suministra sin tornillos de montaje de M 6 x 8 (ref. núm. 1704.600)
  • Este producto se suministra como un par

Este artículo 1704.510 - Placas Insertables / () es una variante del grupo de artículos Pla­cas In­ser­ta­bles (EH 1704.)

b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
85 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
Artículo No.:
1704.510
Documentos
Placas Insertables
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • Peso: 343 g
Placas Insertables

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1704.510
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mecanizado de 5 caras
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.