1703.340 - Elementos de Cuña
de cuatro puntos

  • Accesorios de cuña para varias formas, superficies y materiales
  • Rápido de intercambiar
  • Profundidad de sujeción mínima 8 mm

Este artículo 1703.340 - Elementos de Cuña de cuatro puntos / () es una variante del grupo de artículos Ele­men­tos de Cuña de cuatro puntos (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Artículo No.:
1703.340
Documentos
Elementos de Cuña
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 20 g
Elementos de Cuña

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1703.340
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mecanizado de 5 caras
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.