1705.420 - Conjuntos de posicionamiento y fijación

  • Para alinear (posicionar) y fijar la mordaza a la mesa de mecanizado
  • Tamaño de acuerdo a la ranura en T o rosca en la mesa de mecanizado

Este artículo 1705.420 - Conjuntos de posicionamiento y fijación / () es una variante del grupo de artículos Con­jun­tos de po­si­cio­na­mien­to y fi­ja­ción (EH 1705.)

Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
Artículo No.:
1705.420
Documentos
Conjuntos de posicionamiento y fijación
  • Tamaño de ranura en T: 16 mm
  • d: M14
  • Peso: 850 g

Material

  • Bajo demanda
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1705.420
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.