22720.0385 - Tornillos de Bola
sin cabeza, bola completa

Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.

Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.

Este artículo 22720.0385 - Tornillos de Bola sin cabeza, bola completa / bola completa de termoplástico (d1: M8, l1: 26,2 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, bola completa (EH 22720.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola completa de termoplástico
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
1,5 kN
Artículo No.:
22720.0385
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa de termoplástico, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 1,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 6,3 g
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Termoplástico POM, blanco

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22720.0385
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.