22700.0174 - Tornillos de Bola
con cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Este artículo 22700.0174 - Tornillos de Bola con cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola / bola truncada, superficie de apoyo plana (d1: M20, l2: ~ 80 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos de Bola con cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola (EH 22700.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22700.0174
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • Diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Peso: 254 g
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2

Notas

Nota: Respetar el final de rosca l4 !

Bola bloqueada para impedir su giro.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22700.0174
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.