22710.0794 - Tornillos de Bola
con cabeza, bola completa

Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.

Este artículo 22710.0794 - Tornillos de Bola con cabeza, bola completa / bola completa (d1: M16, l1: ~ 63,3 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos de Bola con cabeza, bola completa (EH 22710.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22710.0794
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero inoxidable
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Peso: 122 g
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22710.0794
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.