22880.0168 - Herramientas de Montaje
para tapón de cierre a expansión Expander®

Los tapones de cierre Expander® se utilizan para sellar de forma segura, rápida y económica los conductos en tecnología de fluidos, como por ejemplo, en utillajes hidráulicos. El montaje se realiza presionando el tapón de cierre en el agujero mediante la herramienta de montaje.

Pueden dirigirse a los datos técnicos de este producto en las páginas de información correspondientes.

Este artículo 22880.0168 - Herramientas de Montaje para tapón de cierre a expansión Expander® / (d1: 18 mm) es una variante del grupo de artículos He­rra­mien­tas de Mon­ta­je para tapón de cierre a expansión Expander® (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
18 mm
l4 [mm]:
150 mm
Artículo No.:
22880.0168
Documentos
Herramientas de Montaje
  • d1: 18 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 17,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Peso: 340 g
Herramientas de Montaje

Material

  • Acero de utillaje, termotratado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22880.0168
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.