Filtro de producto
Su selección resultó en 33 aciertos
Versión:
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa – croquis 3, Acero termotratado
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 17 mm
l3 máx.: 3,2 mm
Diámetro de la bola: 10 mm
Alojamiento Ø H7: 12 mm
Alojamiento Profundidad mín.: 12 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 1,3 Nm
Peso: 13 g
show article view
Versión:
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa – croquis 3, Acero termotratado
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 23 mm
l3 máx.: 4 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
Alojamiento Ø H7: 18 mm
Alojamiento Profundidad mín.: 14 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 2,9 Nm
Peso: 40 g
show article view
Versión:
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa – croquis 3, Acero termotratado
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 34 mm
l3 máx.: 6 mm
Diámetro de la bola: 25 mm
Alojamiento Ø H7: 28 mm
Alojamiento Profundidad mín.: 22 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 6 Nm
Peso: 151 g
show article view
Versión:
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa – croquis 3, Acero inoxidable
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 17 mm
l3 máx.: 3,2 mm
Diámetro de la bola: 10 mm
Alojamiento Ø H7: 12 mm
Alojamiento Profundidad mín.: 12 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 1,3 Nm
Peso: 13 g
show article view
Versión:
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa – croquis 3, Acero inoxidable
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 23 mm
l3 máx.: 4 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
Alojamiento Ø H7: 18 mm
Alojamiento Profundidad mín.: 14 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 2,9 Nm
Peso: 40 g
show article view
Versión:
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa – croquis 3, Acero inoxidable
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 34 mm
l3 máx.: 6 mm
Diámetro de la bola: 25 mm
Alojamiento Ø H7: 28 mm
Alojamiento Profundidad mín.: 22 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 6 Nm
Peso: 151 g
show article view
Versión:
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo estriada – croquis 4, Acero termotratado
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 17 mm
l3 máx.: 3,2 mm
Diámetro de la bola: 10 mm
Alojamiento Ø H7: 12 mm
Alojamiento Profundidad mín.: 12 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 1,3 Nm
Peso: 13 g
show article view
Versión:
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo estriada – croquis 4, Acero termotratado
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 23 mm
l3 máx.: 4 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
Alojamiento Ø H7: 18 mm
Alojamiento Profundidad mín.: 14 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 2,9 Nm
Peso: 40 g
show article view
Versión:
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo estriada – croquis 4, Acero termotratado
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 34 mm
l3 máx.: 6 mm
Diámetro de la bola: 25 mm
Alojamiento Ø H7: 28 mm
Alojamiento Profundidad mín.: 22 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 6 Nm
Peso: 150 g
show article view
Material
Elemento resorte
Bola
Acero para rodamiento, templado, brillante
Acero inoxidable 1.3541, niquelado
Cuerpo
Acero termotratado, templado, fosfatado
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Notas
Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.
Ficha técnica EH 22731. Soportes Ajustables – regulables
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.