22730.0390 - Soportes Ajustables
con inserto de metal duro, estriado

Especialmente diseñados para piezas de fundición (corteza de fundición dura). Para ser utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete.

Este artículo 22730.0390 - Soportes Ajustables con inserto de metal duro, estriado / con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada (d1: 13 mm, d2: M6) es una variante del grupo de artículos So­por­tes Ajus­ta­bles con inserto de metal duro, estriado (EH 22730.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22730.0390
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
  • Peso: 14 g
Soportes Ajustables

Material

Bola

  • Metal duro, estriado, niquelado

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22730.0390
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Soportes Ajustables
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.