Los rodamientos de bolas son componentes fundamentales en sistemas de traslado, transporte, trabajo y embalaje.
Las piezas transportadas se pueden mover, girar o conducir con facilidad.
Gracias a las propiedades técnicas del plástico, el componente no requiere mantenimiento ni lubricación y es resistente a la abrasión. En contraste con el modelo de acero, la versión en plástico ofrece beneficios adicionales como aislamiento eléctrico y el anti-magnetismo.
Este artículo 22751.0022 - Rodamientos de Bolas plástico / (d1: 36 mm) es una variante del grupo de artículos Rodamientos de Bolas plástico (EH 22751.)
Tapa
Cuerpo
Bola
Bola de rodamiento
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels