Los rodamientos de bolas son componentes fundamentales en sistemas de traslado, transporte, trabajo y embalaje.
Las piezas transportadas se pueden mover, girar o conducir con facilidad.
A partir del diámetro d1 = 36 disponen de una junta de fieltro impregnada de aceite que los protege del polvo.
Este artículo 22750.0036 - Rodamientos de Bolas con alojamiento de chapa de acero / todas las piezas cincadas, bola de acero inoxidable (d1 ±0,095: 62 mm) es una variante del grupo de artículos Rodamientos de Bolas con alojamiento de chapa de acero (EH 22750.)
1) Valor de referencia para el acero de 2mm / aluminio 5mm (fuerza de ajuste)
2) Sin junta de fieltro
Tapa
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels