Ani­llos de To­le­ran­cia

EH 22750.

La utilización de anillos de tolerancia (para los rodamientos de bolas con alojamiento de chapa de acero) permite mayores tolerancias entre las partes que se van a conectar.

Su selección resultó en 6 aciertos

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
Artículo No.:
22750.0060
CAD
Documentos
Anillos de Tolerancia
  • d1: 12,6 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • Alojamiento D1 +0,15: 13,87 mm
  • Peso: 0,4 g
show article view
Anillos de Tolerancia
d1 [mm]:
18 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
Artículo No.:
22750.0062
CAD
Documentos
Anillos de Tolerancia
  • d1: 18 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • Alojamiento D1 +0,2: 19,7 mm
  • Peso: 0,9 g
show article view
Anillos de Tolerancia
d1 [mm]:
24 mm
h1 +0,2 [mm]:
7,1 mm
Artículo No.:
22750.0064
CAD
Documentos
Anillos de Tolerancia
  • d1: 24 mm
  • h1 +0,2: 7,1 mm
  • Alojamiento D1 +0,2: 25,7 mm
  • Peso: 1,4 g
show article view
Anillos de Tolerancia
d1 [mm]:
36 mm
h1 +0,2 [mm]:
12,1 mm
Artículo No.:
22750.0068
CAD
Documentos
Anillos de Tolerancia
  • d1: 36 mm
  • h1 +0,2: 12,1 mm
  • Alojamiento D1 +0,2: 37,7 mm
  • Peso: 4,3 g
show article view
Anillos de Tolerancia
d1 [mm]:
45 mm
h1 +0,2 [mm]:
12,1 mm
Artículo No.:
22750.0072
CAD
Documentos
Anillos de Tolerancia
  • d1: 45 mm
  • h1 +0,2: 12,1 mm
  • Alojamiento D1 +0,2: 46,7 mm
  • Peso: 5,3 g
show article view
Anillos de Tolerancia
d1 [mm]:
62 mm
h1 +0,2 [mm]:
15,1 mm
Artículo No.:
22750.0076
CAD
Documentos
Anillos de Tolerancia
  • d1: 62 mm
  • h1 +0,2: 15,1 mm
  • Alojamiento D1 +0,3: 64,1 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Anillos de Tolerancia

Material

  • Acero para muelle
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22750. Anillos de Tolerancia
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.