Para el posicionamiento y alineación de piezas a mecanizar.
Gracias al cojinete deslizante, la bola puede rodar permanentemente y la superficie de la pieza está protegida.
A temperaturas > 20°C, la capacidad de carga disminuye linealmente. (Ejemplo: a 90°C la capacidad de carga es de un máximo de un 60%)
Este artículo 22752.0564 - Rodamientos de Bolas atornillable, cojinete liso / (d1: M6, l1: 16 mm) es una variante del grupo de artículos Rodamientos de Bolas atornillable, cojinete liso (EH 22752.)
Rodamiento
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels