Su selección resultó en 52 aciertos
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M12
- l1: 43 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Carrera s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 46 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 23 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 48 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 43 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 47 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 84 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 14 N
- Presión1) F2: ~ 84 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 54 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 57 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 55 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 8 N
- Presión1) F2: ~ 33 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 56 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 72 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 83 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 18 N
- Presión1) F2: ~ 72 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 71 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 20 N
- Presión1) F2: ~ 70 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 81 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 20 N
- Presión1) F2: ~ 80 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 83 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 21 N
- Presión1) F2: ~ 113 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 121 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 13 N
- Presión1) F2: ~ 75 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 121 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M24
- l1: 60 mm
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 40 N
- Presión1) F2: ~ 192 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 134 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M10
- l1: 35 mm
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Carrera s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 12 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 13 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
- acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M12
- l1: 43 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Carrera s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 46 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 23 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 48 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 43 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 47 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 57 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 55 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 8 N
- Presión1) F2: ~ 33 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 55 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 20 N
- Presión1) F2: ~ 70 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 82 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 20 N
- Presión1) F2: ~ 80 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 83 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 21 N
- Presión1) F2: ~ 113 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 122 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
- acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 13 N
- Presión1) F2: ~ 75 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 122 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
- acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M24
- l1: 60 mm
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 40 N
- Presión1) F2: ~ 192 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 135 g
show article view
rosca freno:
Sin rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 74 N
- cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
- d1: M16
- l1: 80 mm
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 11 mm
- SW: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 17 N
- Presión1) F2: ~ 74 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 69 g
show article view
rosca freno:
Sin rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
- cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
- d1: M16
- l1: 120 mm
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 21 mm
- SW: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 21 N
- Presión1) F2: ~ 81 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 96 g
show article view
rosca freno:
Sin rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 89 N
- cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
- d1: M16
- l1: 150 mm
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 31 mm
- SW: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 21 N
- Presión1) F2: ~ 89 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 117 g
show article view
Material
Vástago
- Acero, cementado, pavonado
- Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
- Acero termotratado, templado, pavonado
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Rosca freno: recubrimiento de poliamida por todos los puntos (para más detalles, consulte las páginas de datos técnicos).
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M10 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Peso: 87 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M12 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Peso: 88 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M16 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Peso: 110 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M22 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Peso: 245 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores
d1: M24
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Peso: 258 g
Características
Muelle estándar: sin marca
Muelle fuerte: marcado con dos líneas
Montaje
Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.
Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).
Ficha técnica EH 22070. Posicionadores – versión larga
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada