22080.0356 - Posicionador
lisos, sin cuello

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Este artículo 22080.0356 - Posicionador lisos, sin cuello / acero inoxidable, muelle fuerte (d1 ±0,04: 2 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res lisos, sin cuello (EH 22080.)

Ma­te­rial
Bola
Pre­sión
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 2,2 N
Artículo No.:
22080.0356
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Carrera s: 0,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,3 N
  • Presión1) F2: ~ 2,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 2 mm
  • Peso: 0,1 g
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4305

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Montaje

El alojamiento se debe adaptar a cada aplicación.Se recomienda un orificio de ubicación de tamaño F8 para un fácil montaje y un tamaño H9 cuando se requiere un ajuste apretado.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22080.0356
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.