22050.0930 - Posicionador
con cabeza, bola y ranura

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Debido a la cabeza, se necesita una profundidad de rosca muy precisa.

Este artículo 22050.0930 - Posicionador con cabeza, bola y ranura / acero de decoletaje, muelle estándar (d1: M4) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res con cabeza, bola y ranura (EH 22050.)

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22050.0930
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 mín.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1 g
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Bola

  • Acero para rodamiento, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Montaje

Respetar la medida l3 para M 4 / M 5.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22050.0930
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.