Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.
Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Este artículo 2B050.0316 - Posicionador con bola y ranura - PULGADAS / acero inoxidable, muelle suave (d1: 5/16-18) es una variante del grupo de artículos Posicionadores con bola y ranura - PULGADAS (EH 2B050.)
Cuerpo
Bola
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.
Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.