Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.
Este artículo 22120.1055 - Posicionadores Retráctiles con cuello hexagonal, acero inoxidable A4 / con pomo de acero inoxidable (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, d2: M10 x 1 mm, l2 mín.: 5 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles con cuello hexagonal, acero inoxidable A4 (EH 22120.)
Cuerpo
Vástago
Pomo
Contratuerca
No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos