22120.1054 - Posicionadores Retráctiles
con cuello hexagonal, acero inoxidable A4

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.

Este artículo 22120.1054 - Posicionadores Retráctiles con cuello hexagonal, acero inoxidable A4 / con pomo de acero inoxidable (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, d2: M8 x 1 mm, l2 mín.: 8 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les con cuello hexagonal, acero inoxidable A4 (EH 22120.)

Ver­sión
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 mín. [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artículo No.:
22120.1054
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,5 N
  • Presión1) F2: ~ 11 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 20 g
Posicionadores Retráctiles
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Artículo No.:
22120.1514
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4401

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4401 niquelado

Pomo

  • Acero inoxidable 1.4401

Contratuerca

  • Acero inoxidable 1.4401

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.1054