Su selección resultó en 32 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con bloqueo, pomo negro
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con bloqueo, pomo negro – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 mín.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 13 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con bloqueo, pomo negro
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con bloqueo, pomo negro – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 mín.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 14 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con bloqueo, pomo negro
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- con bloqueo, pomo negro – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 mín.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 mín.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 24 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con bloqueo, pomo negro
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- con bloqueo, pomo negro – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 mín.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 mín.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 25 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con bloqueo, pomo rojo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con bloqueo, pomo rojo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 mín.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 13 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con bloqueo, pomo rojo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con bloqueo, pomo rojo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 mín.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 mín.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 14 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con bloqueo, pomo rojo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- con bloqueo, pomo rojo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 mín.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 mín.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 24 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con bloqueo, pomo rojo
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- con bloqueo, pomo rojo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 mín.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 mín.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 25 g
show article view
Material
Cuerpo
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4305
Vástago
Pomo
- Termoplástico PA 6, negro, mate
- Termoplástico PA 6, rojo, mate
Notas
No desmontable.
Montaje
Atornillar el posicionador. Tirando del pomo, el hexágono queda liberado para el montaje.
La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).
Procedimiento
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30º podemos bloquearlo en la muesca.
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles Mini
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada