22120.1116 - Empuñaduras Indice
con pletina de fijación, horizontal

Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.

Este artículo 22120.1116 - Empuñaduras Indice con pletina de fijación, horizontal / con bloqueo, izquierda (d -0,05: 6 mm, l2 mín.: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Em­pu­ña­du­ras In­di­ce con pletina de fijación, horizontal (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d - -0,05 [mm]
l2 mín. [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Zamak
Ver­sión:
con bloqueo, izquierda
cro­quis:
2
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 mín. [mm]:
10 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1116
Documentos
Empuñaduras Indice
  • con bloqueo, izquierda – croquis 2
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 21 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 67 g
Empuñaduras Indice

Material

Cuerpo

  • Zamak, recubierto de plástico, negro

Vástago

  • Acero, cincado por galvanización

Cierre

  • plástico

Montaje

Montaje mediante arandelas ISO 7092.

Procedimiento

Cuando se utilice el modelo con mecanismo de bloqueo, estirando y girando el mango 70° el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.1116
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.