Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.
Este artículo 22120.1016 - Empuñaduras Indice con pletina de fijación, horizontal / sin bloqueo (d -0,05: 6 mm, l2 mín.: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Empuñaduras Indice con pletina de fijación, horizontal (EH 22120.)
Cuerpo
Vástago
Cierre
Montaje mediante arandelas ISO 7092.
Cuando se utilice el modelo con mecanismo de bloqueo, estirando y girando el mango 70° el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Posicionadores de Empuje Accesorios para posicionadores Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados