Ani­llos Dis­tan­cia­do­res para posicionadores retráctiles

EH 22120.

Permiten adaptar el largo de rosca del posicionador retráctil al largo de bloqueo necesario en cada caso.

Su selección resultó en 37 aciertos

d1 H12 [mm]
l ±0,1 [mm]
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M16
Artículo No.:
22120.0682
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M16
  • Para acabado croquis: 3/4
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,3 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M16
Artículo No.:
22120.0684
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M16
  • Para acabado croquis: 3/4
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,8 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M16
Artículo No.:
22120.0686
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M16
  • Para acabado croquis: 3/4
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M16
Artículo No.:
22120.0688
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M16
  • Para acabado croquis: 3/4
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4,8 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M16
Artículo No.:
22120.0690
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M16
  • Para acabado croquis: 3
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 6,1 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M16
Artículo No.:
22120.0692
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M16
  • Para acabado croquis: 3
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 7,3 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M20
Artículo No.:
22120.0693
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M20
  • Para acabado croquis: 1/3
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M20
Artículo No.:
22120.0694
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M20
  • Para acabado croquis: 1/3
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M20
Artículo No.:
22120.0695
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M20
  • Para acabado croquis: 1/3
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4,9 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M20
Artículo No.:
22120.0696
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M20
  • Para acabado croquis: 1/3
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 5,9 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
14 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M20
Artículo No.:
22120.0697
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 14 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M20
  • Para acabado croquis: 1/3
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 6,9 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
16 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M20
Artículo No.:
22120.0698
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 16 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M20
  • Para acabado croquis: 1/3
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 9,3 g
show article view
Anillos Distanciadores
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
18 mm
Para me­di­da de ­po­si­cio­na­dor re­trác­til [mm]:
M20
Artículo No.:
22120.0699
CAD
Documentos
Anillos Distanciadores
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 18 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Para medida de posicionador retráctil: M20
  • Para acabado croquis: 1/3
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 9 g
show article view
Anillos Distanciadores

Material

  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22120. Anillos Distanciadores – para posicionadores retráctiles
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.