Los posicionadores de empuje se utilizan para posicionar de forma sencilla y segura piezas de trabajo o componentes en topes y puntos de apoyo.
El posicionador de empuje está diseñado con un patín de empuje que se puede girar 4 x 90° según la aplicación.
Por debajo de h2, se crea un efecto de empuje hacia abajo cuando el patín de empuje se instala en la posición adecuada.
Este artículo 22170.0610 - Posicionador de Empuje con pletina de fijación, horizontal / Patín cuneiforme, muelle estándar (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores de Empuje con pletina de fijación, horizontal (EH 22170.)
Cuerpo
Patín
Tornillo
Muelle
Montaje mediante arandelas ISO 7092.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels